Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051S MultiVariable Transmitter

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Product Description

Le transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable est une solution haut de gamme personnalisée pour obtenir des mesures combinées de pression différentielle, de pression statique et de température du procédé. Ce transmetteur multivariable est un instrument économique qui réduit les points d’insertion dans la conduite, les lignes d’impulsion et les systèmes de raccordement. Cet appareil intègre également un outil de calcul du débit pour les mesures du débit corrigé entièrement compensé.

Produits

Search
1-15 résultats sur 15 pour Produits
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantie
Garantie limitée à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/200
Protocole de communication
4-20 mA HART™, WirelessHART®, bus de données FOUNDATION™
Plage de mesure
Jusqu’à 138 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 420 bar pour la pression statique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE™, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
  • Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
  • Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
  • Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 135 results for Pièces et accessoires
: