Plantweb-Insight Connected Lighting Application

Application Plantweb Insight™ pour éclairage connecté

Product Description

L’application Plantweb Insight pour éclairage connecté est une solution industrielle de contrôle et d’analyse de l’éclairage qui permet de mettre en service des contrôles d’éclairage basés sur des cartes et d’analyser l’effet de la consommation d’énergie sur le développement durable. Cette application analyse les entrées de mouvement et de niveau de lumière provenant de l’éclairage connecté afin d’optimiser les niveaux d’éclairage tout au long de la journée. Intégrée à l’infrastructure existante, elle simplifie l’enregistrement et l’analyse des mesures du développement durable et de la consommation d’énergie de l’éclairage sur plusieurs sites.

Système d’exploitation
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 8 Go minimum de RAM
  • 512 Go d’espace libre sur le disque dur
Compatibilité logicielle
Navigateurs compatibles (dernière version prise en charge) :
  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
Compatibilité de la passerelle : passerelles de communication sans fil 1410/1420 d’Emerson (version micrologicielle 4.7.68 ou ultérieure)
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Convivial et facile à utiliser, le tableau de bord visuel permet de surveiller en continu et en détail l’éclairage connecté et les capteurs de mouvement pour une meilleure compréhension des installations.
  • Location Explorer permet une mise en service basée sur des cartes pour classifier les groupes et les contrôles d’éclairage à différents endroits de l’installation.
  • Créez des contrôles d’éclairage personnalisés pour les contrôles de mouvement basés sur le groupe, la planification basée sur l’heure ou la récupération d’énergie solaire.
  • Analysez jusqu’à un an de données d’énergie et de développement durable et comparez la consommation d’énergie à différents endroits.
  • Des informations calculées à partir de l’état de l’éclairage connecté, y compris les modes de défaillance, permettent d’optimiser la maintenance.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
  • La surveillance continue des équipements clés améliore la fiabilité, la sécurité, l’impact environnemental et l’efficacité énergétique.

Documentation et schémas