Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Paine-P-310-38-520 HP and HT Transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 310-38-520

Product Description

Le transducteur Paine™ 310-38-520 est une sonde haute pression et haute température qui fournit des mesures en temps réel dans des environnements corrosifs. Ce transducteur de haute précision offre une sortie nominale en mV/V avec une marge d'erreur totale de ±0,02 % de la pleine échelle. De construction compacte, entièrement soudée et scellée, cet appareil robuste est bien adapté à la surveillance de la pression et de la température du pétrole et du gaz pour le forage et en fond de puits, ainsi qu'à d'autres applications industrielles.

Plage de mesure
2 413 bar maximum
Température de service
-40 °C à 218 °C
Fluides de procédé
Compatible avec l'alliage UNS NO7718, recuit en solution et vieilli à une dureté minimale de 40HRC Inconel® 718
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 en utilisant un joint d'étanchéité remplaçable en Inconel 600 recuit

Caractéristiques

  • Permet des mesures en temps réel de la pression et de la température pour un suivi et un contrôle optimisés
  • Disponible dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • La construction robuste et entièrement soudée et scellée est performante dans des environnements très corrosifs
  • Conçu pour mesurer des pressions jusqu'à 2 413 bar, adaptable à de nombreuses applications
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas