O-Zgedney-P-thru-wall-floor-seals

Joints pour traversée de mur ou de sol O-Z/Gedney™

Product Description

Les joints pour traversée de mur ou de sol O-Z/Gedney™ fournissent un moyen éprouvé d'assurer l'étanchéité à l'endroit où un tuyau, un conduit ou un tube traverse la base en béton d'une structure située en dessous du niveau du sol ou du niveau des eaux souterraines, ou à des points d'entrée au travers d'un mur ou d'un sol en béton où l'étanchéité est impérative. Les méthodes d'installation habituelles, telles que l'utilisation de manchons droits ou de manchons de goudron, ne sont généralement pas satisfaisantes, étant donné que leur efficacité dépend des compétences et de la minutie de l'installateur. Une installation défectueuse entraînera une fuite. Le temps et l'effort requis pour réparer le joint pourraient être considérables. Les joints pour traversée de mur ou de sol O-Z/Gedney™ assurent des installations étanches.