Neotecha-P-P000264

Système de prise d’échantillons réacteur Neotecha modèle PV

Product Description

Dispositif de prise d’échantillons sûr et fiable permettant de répondre aux exigences des industries chimiques et pharmaceutiques

Caractéristiques

  • Extrait un échantillon représentatif dans un réacteur dans les conditions du procédé sans interrompre ce dernier ni ouvrir le réacteur.
  • Fonctionnement simple et sûr.
  • L’échantillon est transféré sans pression.
  • Différents volumes d’échantillons sont disponibles.
  • Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE, PFA, Perfluor ou verre.
  • Montage direct de tous les robinets auxiliaires par mini bride de montage intégrée.
  • Si une mesure du pH est nécessaire, la bride supérieure de l’appareil PV peut être équipée du raccordement nécessaire.
  • Il est possible de raccorder l’appareil à une pompe de recirculation continue.
  • L’appareil peut être intégré aux conduites d’alimentation de vide, d’azote et de rinçage.
  • Le produit liquide peut être ajouté au réacteur à l’aide de l’appareil PV.
  • Les échantillons peuvent être retournés dans le réacteur.
  • Aucune contamination de l’atmosphère. L’air déplacé dans la bouteille est renvoyé dans le regard.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Matériau
Téflon, acier inoxydable 316L
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
150RF, PN16
Normes de dimensions de la vanne
DIN
Type de vanne
Vanne d’instrumentation
Produits
Liquides/gaz agressifs

Documentation et schémas