Appareil De Mesure Du Poids Spécifique De Gaz Micro Motion SGM
Appareil De Mesure Du Poids Spécifique De Gaz Micro Motion SGM
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Appareil de mesure du poids spécifique de gaz conçu pour fournir une réponse rapide, une mesure directe du poids spécifique du gaz, du poids moléculaire et de la masse volumique relative.
•Minimum : 1,4 bar absolu •Maximum : 12 bars absolu
Limites de température
•-18 °C à +50 °C
Matériaux
•Revêtement intérieur :acier inoxydable 416 •Enveloppe sous pression :acier inoxydable 316L •Chambre de référence :alliage d'aluminium
Indicateur local (en option)
•Écran LCD segmenté à deux lignes. •Possibilité de pivoter sur le transmetteur, par incréments de 90 degrés, pour faciliter la visualisation. •Adapté à l’utilisation en zone dangereuse. •Touches optiques pour la configuration et l’affichage en zone dangereuse. •Vitre en verre. •LED tricolore indiquant l’état du débitmètre et de l’alerte.
Fonctionnalités de l’indicateur
•Afficher les variables de procédé •Voir et prendre en compte les alarmesVoir et prendre en compte les alarmesConfigurer les sorties analogique et RS-485 •Prise en charge la vérification de la masse volumique connue (KDV) •Affichage multilingue
Voies de sortie du transmetteur
Voies de sortie disponibles (en fonction de l'option d'interface électronique) : •Une ou deux sorties 4-20 mA alimentées en externe (passives) •Voie A de 4-20 mA + HART •Voie B de 4-20 mA •Une sortie signal période (fréquence d'oscillation) alimentée en externe (passive) •Une sortie TOR alimentée en externe (passive) •Une sortie Modbus/RS-485
Validations, étalonnages et certifications
Agences et types de validation disponibles : •ATEX •CSA C-US •IECEx
Mesurez directement et en temps réel la densité du gaz, la masse molaire et la masse volumique à température de référence.
Calculez simultanément jusqu’à quatre courbes de pureté du gaz pour chaque cycle de fonctionnement d’un générateur refroidi à l’hydrogène.
Purgez sans reconfiguration ni réétalonnage nécessaire.
Consultez les mesures multiparamètres incluant la pureté de l’hydrogène, le pouvoir calorifique/ BTU, l’indice de Wobbe et le débit massique ou volumique standard.
Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
Vérifiez rapidement l’état et le statut de l'appareil à l’aide de diagnostics internes avancés.
Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres spécialisés.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.