Micro Motion-820 Electronics Module

Module électronique Micro Motion® 820

Product Description

Le module électronique 820 convient à la mesure de carburant et est équipé du logiciel Adaptive Consumption Measurement d’Emerson. Ce module électronique permet de raccorder deux débitmètres à une seule source et réduit ainsi considérablement le nombre de composants électroniques. Cette solution améliore la vitesse de traitement du signal entre les points de mesure d’alimentation et de retour, ce qui garantit un calcul instantané et précis de la consommation.

Type de mesure
Conforme à la Directive MID 2014/32/UE Annexe MI-002 et Annexe MI-005
Gamme de température
Température du fluide mesuré -196 à +60 °C
Température ambiante -40 à +60 °C
Poids
2,9 kg (pièces électriques)
Types de raccordement
– Une paire de bornes de câblage pour le raccordement des câbles de signal RS-485
– Une paire de bornes de câblage acceptant une alimentation de 24 Vc.c.
– Deux raccords à 9 fils pour les capteurs
– Connexion en mode port service par deux attaches pour un raccordement temporaire
Boîtier
Aluminium avec peinture polyuréthane
Montage
Options de montage déporté

Caractéristiques

  • La conception offre une combinaison exceptionnelle en termes de précision et de fiabilité.
  • Le module est équipé d'un commutateur de verrouillage pour fournir une sécurité physique et logicielle.
  • Toutes les pièces électroniques réparables sont intégrées dans le module 820 pour plus de souplesse quant aux emplacements d'installation.
  • Le module électronique 820 est prévu pour les applications liées à la consommation d'hydrocarbures de soute, notamment les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires et les chaudières.
  • Le module est compatible avec le logiciel breveté Adaptive Consumption Measurement, qui offre constamment des mesures différentielles précises.
  • Le port de service permet d'effectuer des diagnostics et des configurations sans perte de mesure.
  • Grâce au logiciel Adaptive Consumption Measurement, le transmetteur 820 élimine la nécessité d’un système de contrôle secondaire pour déterminer la consommation dans les systèmes de moteur. Grâce à la mesure multiparamètres Coriolis, le logiciel offre plus de souplesse pour les unités de sortie, les unités volumétriques ou les unités de masse, éliminant la nécessité de conversions complexes.
  • Le module remplace les transmetteurs et combine les platines processeurs en un seul appareil, ce qui réduit le temps d’installation, le câblage et l’encombrement.
  • L'installation est simplifiée.
  • Le système peut fonctionner avec des systèmes bicarburants et fournir des mesures précises pour ces derniers. Il n’est pas nécessaire de régler le système de mesure pendant le changement de carburant.
  • Les sorties et les mesures de la masse volumique en temps réel peuvent être utilisées pour soutenir l’utilisation du carburant et la production de rapports.

Documentation et schémas