Micro Motion-1500

Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500

Product Description

Propulsés par la technologie MVD, les transmetteurs avec montage sur rail DIN s’adaptent facilement aux panneaux de la salle de contrôle. Une connexion simple à quatre fils avec les capteurs pour l’alimentation et le signal élimine les coûts liés au câblage personnalisé.

Produits

Search
1-23 résultats sur 123 pour Produits
T150T
1500
F050H
1500
F100B
1500
F100A
1500
F100P
1500
HPC015P
1500
T025F
1500
T100F
1500
F050P
1500
R025S
1500
R100S
1500
HPC015N
1500
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
1500
T150F
1500
F050A
1500
CNG050S
1500
T025T
1500
T050F
1500
HPC015M
1500
F025H
1500
T050T
1500
F025A
1500
F300S
1500
1
1 2 3 4 5 6
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence)
Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Alimentation

•19,2 à 28,8 V c.c. minimum
•6,3 W
•Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties

•Une sortie analogique active 4–20 mA
•Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
Options de montage
Salle de contrôle à montage déporté uniquement
•Montage sur rail de 35 mm
•Le rail doit être relié à la terre
Types d'application

•Régulation du procédé
•Écoulement biphasique liquide/gaz
•Dosage et conditionnement
•Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour les environnements sans risque d'explosion uniquement

Caractéristiques

  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
: