Micro Motion™ G025M Coriolis Meter 1/4 Inch (DN6) 316L Stainless Steel and 1500 Transmitter

Spécifications

Micro Motion™ G025M Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.25% of rate (standard), ±0.15% of rate (optional), ±0.10% of rate (optional)
Mass flow repeatability (Liquid)
0.125% of rate (standard), 0.075% of rate (optional), 0.05% of rate (optional)
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.25% of rate (standard), ±0.15% of rate (optional)±0.10% of rate (optional)
Volume flow repeatability (Liquid)
0.125% of rate (standard), 0.075% of rate (optional), 0.05% of rate (optional)
Mass flow accuracy (Gas)
±0.5% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
0.25% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.005 g/cm³ (5.0 kg/m³)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Certifications/Approvals
CSA
IECEx
ATEX
Ingress Protection (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 and SIL3
EMC Effects
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence)
Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Alimentation

•19,2 à 28,8 V c.c. minimum
•6,3 W
•Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties

•Une sortie analogique active 4–20 mA
•Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
Options de montage
Salle de contrôle à montage déporté uniquement
•Montage sur rail de 35 mm
•Le rail doit être relié à la terre
Types d'application

•Régulation du procédé
•Écoulement biphasique liquide/gaz
•Dosage et conditionnement
•Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour les environnements sans risque d'explosion uniquement

Caractéristiques

Micro Motion™ G025M Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel
  • Ultracompact footprint to fit where space is limited
  • Laser-etched tagging for durability in challenging environments
  • Broad connectivity and ease of use with Micro Motion electronics
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA, ATEX, IECEx, and NAMUR
  • Ease of selection and configuration with MyEmerson tools
  • Lightweight design for ease of handling and mobile installations
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas

Micro Motion™ G025M Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500