Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ série F composé d’un capteur F150S et d’un transmetteur 3700
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ série F composé d’un capteur F150S et d’un transmetteur 3700
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Indice de protection •Compatibilité électromagnétique
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3700, pour montage déporté sur site
Grandeurs mesurées
Débit massique et volumique
Débit de produit pur
Température
Masse volumique
Concentration
Indicateur local
Panneau LCD multiligne
Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, définition 128 × 128 pixels, représentation mode point
Contraste réglable
Vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
Touches de fonctions définies par le logiciel
Alimentation
Option ca :
85 à 265 Vca
50/60 Hz, 30 VA
Conforme à la directive européenne 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1, et catégorie d'installation (surtensions) II, option degré de pollution 2DC :
18 à 30 Vcc
18 watts
typique, 25 watts maximum
Signaux des entrées/sorties
Deux de 4-20 mA auto-alimentées
Trois sorties tout-ou-rien
Une sortie impulsions à 2 fils
Une entrée impulsions à 2 fils
Deux entrées TOR à contact non maintenu
HART/WirelessHART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de fixation
Montage sur site déporté
Types d’application
Prédéterminateur TOR/TPR
Transactions commerciales
Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
Profitez d’un large éventail d’homologations et de certifications, y compris : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F
Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3700, pour montage déporté sur site
Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.