Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion

Product Description

Particulièrement adapté aux procédés haute pression difficiles, ce débitmètre à effet Coriolis fonctionne bien dans les applications telles que l’injection de produits chimiques sur les plates-formes offshore. La précision et la répétabilité des mesures assurent une distribution précise des produits chimiques en fond de puits.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Débit
25-240 kg/h
Incertitude en débit massique liquide
±0,20 % aux conditions de référence standard
Répétabilité de la mesure de débit massique liquide
±0,1 % aux conditions standard
Incertitude en masse volumique liquide
±0,005 g/cm³ aux conditions standard
Plage de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure aux conditions standard
Gamme de pression
0 à 1 034 bar

Caractéristiques

  • Obtenez des performances exceptionnelles dans les applications haute pression.
  • Utilisez un seul appareil pour une mesure fiable et répétable du débit massique, du débit volumique, de la masse volumique, de la concentration et de la température.
  • Obtenez les meilleures performances Coriolis en conditions réelles, à des pressions de service pouvant atteindre 1 034 bar.
  • Grâce à l’absence de pièces mobiles qui s’usent ou à remplacer, minimisez la maintenance et optimisez la fiabilité à long terme.
  • Améliorez la disponibilité à l’aide du logiciel Smart Meter Verification pour vérifier l’intégrité du système sans avoir à déposer le débitmètre.
  • Répondez à toutes les exigences d’installation avec la configuration à deux fils, le raccordement direct (sans transmetteur), l'acier inoxydable et les transmetteurs 5700.
  • Réduisez considérablement les coûts d’exploitation en diminuant l’injection excessive de produits chimiques de grande valeur.

Documentation et schémas