Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F composé d'un Capteur F050A et d'un Transmetteur 5700
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F composé d'un Capteur F050A et d'un Transmetteur 5700
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Indice de protection •Compatibilité électromagnétique
Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700
Indicateur local
Indicateur graphique rétro-éclairé
Commandes optiques à quatre boutons
LED d’état du débitmètre
Prise en charge des langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais.
Alimentation
Alimentation c.a./c.c. universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d’alimentation
85 à 240 Vca, 50/60 Hz, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
18 à 100 Vcc, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1 édition 3.0 2010-06, et catégorie d’installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Port de service universel
La conception à port de service universel permet la connexion et le transfert de données à l’aide d’un équipement standard et facilement disponible.
Version à E/S configurables
Jusqu’à 5 voies sous licence avec les configurations suivantes possibles :
1 à 3 sorties 4-20 mA
1 à 3 sorties impulsions
1 à 3 sorties tout-ou-rien
1 à 2 entrées tout-ou-rien
1 entrée analogique
1 Modbus/RS-485
Voie A : mA/HART Voie B : analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie tout-ou-rien) Voie C : analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie numérique)/DI (entrée numérique) Voie D : entrée analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie numérique)/DI (entrée numérique) Voie E : Modbus RS-485
Protocole de communication
Connectivité sans filHART
WirelessHART disponible avec l’adaptateur THUM Smart Wireless 775.
Version à bus de terrain FOUNDATION
Voie de bus de terrain FOUNDATION
Sortie analogique
Sortie impulsions
version PROFIBUS-PA
Voie PROFIBUS-PA
Sortie analogique S.I.
Sortie impulsions S.I.
Option d’indicateur Wi-Fi :
L’option d’indicateur Wi-Fi permet une communication sans fil de point à point afin de configurer et de caractériser le débitmètre, de télécharger des fichiers historiques et d’exécuter la fonction Smart Meter Verification à des fins de dépannage. Disponible uniquement sur la version 5700 à E/S configurables.
Version de sécurité intrinsèque
Jusqu’à 4 voies S.I. sous licence avec les configurations suivantes :
Voie A : analogique/HART
Voie B : analogique
Voie C : analogique/FO (sortie impulsions)
Voie D : FO (sortie impulsions)
Voie E : Non utilisée
Appareil certifié SIL disponible – Utilise une boucle de lecture interne pour vérifier la sortie analogique
Version Ethernet
Deux ports Ethernet prenant en charge EtherNet/IP, Modbus TCP et PROFINET en un seul appareil
Voie supplémentaire incluse configurable en sortie analogique, sortie impulsions, sortie tout-ou-rien ou entrée tout-ou-rien
Raccordements rapides M12 préinstallés disponibles en option
Options de montage
Options de montage sur site de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable
Intégré à un capteur Coriolis ELITE (CMFS), série F, série H, série R ou série T de Micro Motion (aluminium uniquement)
Montage déporté sur tout capteur Micro Motion ELITE® à 4 ou 9 fils, série F, série H, série R ou série T Coriolis (versions en aluminium et en acier inoxydable)
Types d’application
Smart Meter Verification Professionnel
Prédéterminateur tout-ou-rien/tout-peu-rien
Mesurage des produits pétroliers et correction API
Mesure de la concentration
Mesure de phase avancée pour la correction d’écoulement biphasique
Linéarisation par morceaux pour les applications sur gaz
Certificats/homologations
Certifications pour zones dangereuses
Classe I, Div. 1
Classe I, Div. 2
Zone 1
Zone 2
Certification SIL/SIS
Les versions à E/S configurables et de sécurité intrinsèque du transmetteur 5700 sont certifiées pour des applications de sécurité SIL2 pour une utilisation simple et SIL3 pour une utilisation multiple selon la norme CEI 61508. Veuillez consulter le manuel de sécurité dans la section des manuels et guides du document.
Caractéristiques
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion F050A, 2,12 Mm (1/12 Pouce) (DN15), Acier Inoxydable 316L, Haute Température
Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d'appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F.
Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700
Effectuez des installations rapides et souples avec une architecture et des connexions Ethernet natives.
Obtenez la meilleure réponse dans les applications les plus difficiles, telles que la vérification du débitmètre, le remplissage, le dosage et la prédétermination.
Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un historique des données.
Surveillez plusieurs mesures de procédé grâce à la présence de 5 voies d’E/S entièrement configurables.
Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification.
La vérification du zéro confirme l’étalonnage et indique quand la remise à zéro doit être effectuée.
Améliorez le contrôle du procédé avec l’indication en temps réel des événements d’écoulement multiphasique.
Minimisez l’expertise et le temps nécessaires à l’installation et l’utilisation du débitmètre.