Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-CMF400P

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMF400P, 4-6 pouces (DN100-DN150), alliage de nickel C22 et acier inoxydable 316L, haute pression

Product Description

En alliage de nickel C22 haute pression avec raccords en acier inoxydable 316SS, le débitmètre à effet Coriolis haute performance ELITE est conçu pour fournir des mesures de débit précises et répétables dans les applications les plus difficiles.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
CMF400P
5700
CMF400P
1500
CMF400P
2700
CMF400P
3700
CMF400P
2500
CMF400P
1700
CMF400P
3500
CMF400P
2400S
CMF400P
4700 Flow Transmitter
CMF400P
1600 Compact Flow Transmitter
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
± 0,10 % de la mesure (standard) ±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
± 0,05 % de la mesure (standard) ± 0,025 % de la mesure (en option)
Précision de la mesure du débit volumique (liquides)
± 0,10 % de la mesure (standard) ± 0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
± 0,05 % de la mesure (standard) ± 0,025 % de la mesure (en option)
Précision de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
± 0,20 % de la mesure
Précision de la mesure de la densité (liquides)
± 0,0005 g/cm3 (± 0,5 kg/m3) (standard) ± 0,0002 g/cm3 (± 0,2 kg/m3) (en option)
Répétabilité de la mesure de la masse volumique (liquides)
± 0,0002 g/cm3 (± 0,2 kg/m3) (standard) ± 0,0001 g/cm3 (± 0,1 kg/m3) (en option)
Précision de la mesure de la température
± 1 °C ± 0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
205 bars relatifs
Validations, étalonnages et certifications

• UL
• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX
• indice de protection
 effets CEM

Caractéristiques

  • Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
  • Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
  • Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
  • Profitez d’une large plage de mesures de procédé : de -240 à 350 °C et jusqu’à 414 bars.
  • Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
  • Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage de nickel C-22 et en matériaux superduplex.
  • Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
:
Micro Motion (700) platine processeur standard déportée à 9 conducteurs avec certification CSA-NPT
Type de mesure
Flow Measurement
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit – Coriolis
disponibilité
Type de mesure
Type de produit
Compatibilité
Famille
Flow Measurement
Pièces de rechange
Débit – Coriolis