Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Marston-P-Bursting Discs

Disques de rupture Marston

Product Description

Une gamme complète d'appareils de décompression sans refermeture, de modèles classiques simples en passant par les ensembles composites jusqu’aux disques haut de gamme à flambage inverse

Caractéristiques

  • Appareils à simple effet qui assurent la protection ultime des cuves contre la surpression.
  • Réagissent aux différences de pression entre le procédé et la mise à l’air libre.
  • Peuvent être fabriqués selon presque n’importe quel diamètre de passage standard reconnu, en fonction de la pression de rupture, de la pression de service et des températures associées.
  • Diamètres de passage spéciaux disponibles pour répondre aux contraintes spécifiques.
  • Large gamme de choix de matériaux.
  • Large gamme allant d’ensembles simples sous charge de traction à action vers l’avant à des unités rainurées chargées en compression à flambage inverse.
  • Les options de conception comprennent des disques uniques simples installés directement entre les brides ou des ensembles multidisques complexes comprenant à la fois des disques primaires à flambage inverse et des disques secondaires classiques avec des supports de pression inverse de haute capacité.

Documentation et schémas