Sondes de pH

Vos besoins complexes nécessitent des solutions innovantes qui offrent une mesure précise et fiable du pH.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Sondes de pH
Qu’est-ce que le pH

Qu’est-ce que le pH ?

Le pH mesure l’acidité ou l’alcalinité d’une solution, déterminée par la concentration des ions hydrogène (H+) ou hydroxyle (OH-) présents. Les sondes potentiométriques en verre de pH représentent la méthode la plus courante pour mesurer le pH en ligne. Ces sondes produisent une tension électrique qui est proportionnelle à la concentration en ions d’hydrogène dans le liquide. Chaque sonde de pH comporte généralement trois composants principaux : une électrode de travail en verre, un élément de température et une électrode de référence.

Si la concentration en ions d’hydrogène du fluide est :

  • plus élevée à l’extérieur de l’électrode en verre qu’à l’intérieur, une tension positive se produit, indiquant que le procédé est acide.

  • plus basse à l’extérieur de l’électrode en verre qu’à l’intérieur, une tension négative se produit, indiquant que le procédé est basique.

  • égale de chaque côté de l’électrode en verre, la tension est de zéro, indiquant que le procédé est neutre.

Le pH du fluide mesuré est ensuite calculé par le transmetteur en utilisant la différence de tension entre l’électrode de travail et l’électrode de référence.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce que le pH ?

Sondes de pH adaptées à tous les besoins

Applications générales

Idéales pour la plupart des applications générales où le revêtement ne pose pas de problème, ces sondes de pH universelles sont équipées d’une référence à double jonction qui offre une meilleure résistance aux environnements difficiles et prolongent ainsi leur durée de vie. La double jonction protège l’élément de référence de la sonde de pH des ions toxiques, tels que l’ammoniaque, le chlore, le cyanure et les sulfures.

Fluides mesurés sales

Conçues pour garantir la précision et la fiabilité dans les fluides mesurés sales, ces sondes de pH anti-revêtement sont équipées d’une jonction de référence à grande surface et d’un chemin de référence hélicoïdale qui réduit au minimum les effets du revêtement et du colmatage. Ils sont également disponibles avec du verre plat pour une meilleure protection contre l’abrasion des solides en suspension dans le fluide mesuré.

Haute température et/ou haute pression

Avec le temps, la température élevée des fluides mesurés peut augmenter considérablement la vitesse à laquelle l’ampoule en verre d’une sonde de pH se dégrade, diminuant ainsi sa réactivité. Pour la plupart des sondes de pH, chaque hausse de 10 °C (50 °F) de la température du procédé réduit de moitié la durée de vie de la sonde de pH. Les sondes de pH hautes performances Rosemount sont spécialement conçues pour être utilisées pour la mesure de pH à des températures supérieures à 40 °C (104 °F), car elles sont dotées d’un verre résistant à la température spécialement formulé qui prolonge la durée de vie de la sonde dans des applications à température élevée.

Ces sondes de pH utilisent également un électrolyte de référence à haute viscosité qui protège contre les effets de pression supérieurs à 100 psig.

Produits chimiques agressifs

Lorsqu’un fluide mesuré contient des produits chimiques agressifs, certains d’entre eux peuvent se diffuser à travers la jonction de référence d’une sonde de pH et dans la chambre de référence. Ils interagissent avec l’électrode de référence, ce qui modifie son potentiel électrique et rend la lecture de pH instable et imprécise.

Ces sondes de pH anti-empoisonnement Rosemount sont équipées d’une triple jonction de référence. Chaque jonction successive retarde la diffusion des substances chimiques toxiques, ce qui rend plus difficile l’accès de ces produits à l’électrode de référence. Le résultat est une mesure plus fiable et plus durable du pH. 

Procédés spéciaux

En réponse à vos besoins complexes, nous proposons également des sondes de pH adaptées aux applications dans de l’eau de haute pureté, les environnements aseptiques et stériles, les solutions d’acide fluorhydrique et bien plus encore.

Spécifications des sondes de pH

Type d’application

Nom du produit

VP

Raccord en té

Submersible

Rétraction

Bride sanitaire

Temp. max. (F/C)

Pression max. (psi/kPa)

Matériaux du corps

Applications générales

Sonde de pH/ORP universelle Rosemount™ 3900

212/100

100/790

Ryton®

Sonde de pH/ORP universelle Rosemount™ 389

185/85

100/790

Tefzel®

Procédés difficiles

Sondes de pH Rosemount™ 396/396P/396R

212/100

150/1 135

Acier inoxydable, titane, polypropylène

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 398/398R

212/100

250/1 825

Tefzel®, titane

Sonde de pH hautes performances Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P

311/155

400/2859

Ryton®, titane

Procédés spéciaux

Sonde de pH résistante à l’acide fluorhydrique (HF) Rosemount™ 372

212/100

135/1 035

Ultem®, Kynar®

Sonde de pH Rosemount™ RBI

248/120

150/1 035

Kynar®, titane

Sonde de pH stérilisable en autoclave et à la vapeur Rosemount™ Hx338+

266/130

43/600

Verre

Avantages des sondes de pH Rosemount

Aucun étalonnage initial

Les sondes de pH Rosemount peuvent vous aider à résoudre l’un des principaux problèmes de la mesure du pH : l’étalonnage sur site. Les méthodes d’étalonnage traditionnelles obligent à transporter les tampons et les solutions de rinçage d’un laboratoire à chaque point d’installation de la sonde de pH. Les sondes de pH Rosemount peuvent être livrées avec un étalonnage d’usine intégré dans la mémoire de la sonde, pour une configuration facilitée et rapide. Il suffit de connecter la sonde de pH à un transmetteur Rosemount pour télécharger automatiquement les derniers réglages.

Les données qui peuvent être stockées dans la sonde de pH et le transmetteur comprennent :

  • Pente

  • Offset de référence

  • Impédance électrode de verre

  • Impédance de référence

  • Horodatage

  • Numéro de série de la sonde

  • Date de fabrication

Lorsqu’un nouvel étalonnage est nécessaire, les sondes de pH Rosemount peuvent être envoyées au laboratoire pour un nouvel étalonnage dans un environnement sûr et contrôlé. Par ailleurs, les sondes de pH peuvent être étalonnées à l’avance et conservées jusqu’à ce qu’elles soient utilisées. Une fois réinstallé dans le site du procédé et connecté au transmetteur, l’historique de diagnostic de la sonde de pH est visible et vous aide à résoudre tous les problèmes éventuels.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Aucun étalonnage initial
Aucun étalonnage initial

Diagnostics de sonde

Les sondes de pH doivent être soigneusement surveillées pour assurer leur bon fonctionnement et comprendre les effets du procédé sur celles-ci. De nombreuses sondes de pH Rosemount offrent une surveillance en temps réel pour vous tenir informé.

  • Diagnostics en direct :

  • L’impédance électrode du verre évalue l’état et les performances de la sonde de pH qui peuvent indiquer un revêtement et une exposition à des températures élevées.

  • L’impédance de référence et l’entrée mV peuvent indiquer un revêtement, un empoisonnement ou des températures élevées.

  • Défauts et avertissements : les points de consigne pour les défaillances et les avertissements peuvent être programmés depuis l’hôte ou au point de mesure.

  • Pente du pH : reflète la sensibilité de pH de l’électrode en verre.

  • Décalage mV : erreur cumulative de la cellule de référence. Les décalages élevés indiquent des conditions de revêtement ou d’empoisonnement du procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Diagnostics de sonde
Diagnostics de sonde

Transmetteurs complémentaires

Les sondes de pH Rosemount fonctionnent en collaboration avec les transmetteurs d’analyse liquide Rosemount pour fournir des informations de diagnostic précises et fiables, afin de vous tenir informé. Les transmetteurs sont disponibles avec différentes options, notamment des configurations à 2 fils, à 4 fils, avec plusieurs entrées de sonde, et bien d’autres. Un transmetteur antidéflagrant conçu pour fonctionner dans les environnements difficiles est également disponible.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Transmetteurs complémentaires
Transmetteur d’analyse liquide

Services de gestion du cycle de vie

Prolongez la durée de vie de vos sondes et transmetteurs de pH Rosemount, optimisez vos procédés et réduisez les temps d’arrêt grâce aux services de gestion du cycle de vie. Des simples réparations aux projets les plus complexes, Emerson vous propose des services qui améliorent la maintenance, la fiabilité et la performance de vos instruments. En savoir plus.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Services de gestion du cycle de vie
Application liquide des sondes de pH

FAQ

Qu’est-ce que les sondes de pH ?
Comment fonctionne une sonde de pH ?
Comment étalonner un pH-mètre ?
La mesure du pH change-t-elle selon la température ?
Une sonde de pH peut-elle mesurer l’ORP ?
À quoi servent les sondes de pH ?
Les sondes de pH peuvent-elles être réutilisées ?
Quelle sonde de pH est la mieux adaptée à mon application ?
Comment fonctionne une sonde de pH avec un transmetteur ?
Quelle est la durée de vie d’une sonde de pH ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture FAQ

Sondes de pH/ORP

1-23 résultats sur 25 dans la rubrique Produits
: