KTM-P-P000447

Robinets à tournant sphérique en deux parties à passage intégral KTM série EF1

Product Description

Robinet à tournant sphérique en deux parties hautes performances pour applications de procédés exigeantes avec obligation de conformité aux normes de sécurité au feu et d’émissions fugitives

ped

Caractéristiques

  • Robinet composé d’un corps en deux parties, à raccordements à brides
  • Conformité totale aux normes ASME B16.35 et EN 12616-1
  • Classe de pression du robinet : ASME classe 150/300, DIN PN 10/16/25/40
  • Plage de diamètres : DN 15 à DN 300 (NPS ½ à NPS 12)
  • Essais sécurité feu et certifications API 607 et ISO 10497
  • Tige à double étanchéité, conforme aux exigences ISO 15848-1 classe BH C03 (2 500 cycles, cycles thermiques compris)
  • Corps double étanchéité dont un joint principal en PTFE et un joint secondaire de sécurité feu en graphite
  • Corps en acier carbone ou en acier inoxydable
  • Robinet à tournant sphérique standard conforme à la spécification PAS1085 classe D
  • Platine supérieure selon la norme ISO 5211 / EN 15081, disponible avec un centrage mâle pour une motorisation aisée
Certifications
Conformité SIL, NACE, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CE, sécurité feu, émissions fugitives
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Brûleurs, systèmes de gestion des brûleurs, stockage en vrac, brassage, chaudières, chaudière, machine soufflante, biocarburants, boissons, traitement par lot, équipements auxiliaires, mélange d’asphalte
Conception du corps
Modèle long, modèle court, entrée latérale
Matériau
Acier carbone, acier inoxydable 316
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
300RF, CL150RF, CL300RF, à brides, PN16, PN25, 150RF, PN40
Type de siège/joint
Joint souple, sphère
Classe d’arrêt
API 598, zéro fuite
Normes
API 608, ASME B16.34
Dimensions du robinet
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25, NPS 3/4 / DN 20
Normes de dimensions du robinet
NPS, DN
Type de vanne
Robinet à tournant sphérique à sphère flottante, robinet à tournant sphérique
Produits
Gaz propane liquide, liquides, GPL, huile minérale, gaz naturel

Documentation et schémas