Robinets à papillon Keystone modèle CompoSeal

Product Description

Robinets à papillon à siège résilient dotés d'un corps de vanne et d'un papillon en matériau composite de haute technicité, offrant une excellente résistance interne et externe aux produits chimiques

abs
ped

Caractéristiques

  • L’ensemble breveté corps/obturateur à insérer entre brides, réalisé en matériau composite de haute technicité, offre une excellente résistance chimique tant interne qu’externe.
  • La structure légère entraîne une réduction des coûts et simplifie l’installation.
  • Aucun support de conduite supplémentaire n’est nécessaire en cas d’installation dans une tuyauterie en plastique ou GRP.
  • L’obturateur en matériau composite de pointe offre une excellente résistance à la corrosion.
  • Toutes les attaches sont en acier inoxydable 316 en standard.
  • Étanchéité à la bulle à la fermeture dans les deux sens, selon la norme EN 12266-1 Fuites A.
  • La plage de pressions Pressure atteint PN 16 à température élevée.
  • Le robinet peut être utilisé avec une vitesse de fluide élevée, pouvant atteindre 12 m/s.
  • La tige de manœuvre et les joints d’étanchéité primaire du robinet ne sont pas affectés par la force de serrage de la boulonnerie de la bride ni par le type de bride de tuyauterie.
  • Coefficient Kv (Cv) élevé.
  • Inutile de prévoir des joints de bride.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
Certifications
ABS, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer)
Application
Filtration, navire de croisière, circulation de l'air
Matériau
Fibre composite
Température de service
Inférieur à 150 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN 16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Dimensions des robinets
NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 8/DN 200, NPS 10/DN 250
Normes de dimensions des robinets
DIN
Type de robinet
Vannes
Produits
Eau, air

Documentation et schémas