Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Keystone-P-P000166

Robinets à papillon Keystone modèle ParaSeal

Product Description

La gamme ParaSeal se caractérise par une disposition éprouvée du papillon, de l'arbre et du siège, conçue pour un usage dans des applications haute pression et vitesse élevée

Caractéristiques

  • Disponibles entre brides, à oreilles et à double bride
  • Conception de corps monobloc conforme à la norme ISO 5752 série 20 (DIN 3202 K1)
  • Convient aux applications à vide poussé et fermeture étanche testée jusqu'à 25 bar
  • Le siège remplaçable sur site isole entièrement le corps et l'arbre du produit.
  • Construction de siège rainuré pour une fermeture étanche à pleine pression nominale, et aussi pour service en bout de ligne.
  • Convient pour les brides Bördel et les brides à emmancher
  • Joint torique moulé dans la face de siège pour l'étanchéité de la bride. Aucun joint de bride requis
  • Disque de forme lenticulaire pour améliorer la capacité de débit
  • Assemblage disque/arbre cannelé, carré ou en forme de clavette
  • Conception d’arbre sans contact avec le fluide
  • Roulements à revêtement PTFE pour minimiser le frottement
  • Bride d'actionneur selon la norme ISO 5211
Certifications
DVWG, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides, à oreilles, entre brides (wafer)
Application
Dessalement, distribution de l'eau, refroidisseurs, équipements auxiliaires, traitement de l'eau
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Caoutchouc EPDM, duplex, fonte GS, fonte, acier carbone, Buna-N, bronze, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 316, acier inoxydable 304, cuproaluminium
Température de service
Inférieur à 200 °C
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
125FF, 150RF, PN16, PN25, 150FF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Dimensions des robinets
NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 20/DN 500, NPS 2/DN 50, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 12/DN 300
Normes de dimensions des robinets
NPS, DN
Type de robinet
Vannes
Produits
Air, air, air, gaz inerte, eau
Tige
Joint torique

Documentation et schémas