Keystone-P-P000146

Clapet antiretour à battant Keystone F86

Product Description

Clapet antiretour de type entre brides à ressort de haute capacité

Caractéristiques

  • Clapet anti-retour léger de type entre brides avec dimensions entre faces selon ISO 5752, tableau 5 long
  • Capacité haut débit grâce à un obturateur de forme spéciale doté d’un grand angle d’ouverture entraînant des valeurs Kv élevées
  • Disque à ressort pour une fermeture positive
  • Choix de types de corps : fonte ou acier inoxydable
  • Siège doté de joints toriques remplaçables sur site
  • La butée de fin de course interne empêche le disque de percuter le tuyau.
  • Excellente étanchéité à basse pression. L'étanchéité à basse pression standard est inférieure à 0,1 bar.
  • Fonctionnement sans à-coups
  • Ressort lourd en option pour un fonctionnement sans à-coups dans les systèmes à fortes décélérations
  • Ressort léger en option pour les systèmes à faible vitesse de conduite
  • Butée de fin de course réglable en option pour système avec tube à diamètre intérieur réduit

Documentation et schémas