E/S de sécurité intrinsèque
Lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmes ou dangereuses, vous avez besoin d’E/S qui peuvent résister à tout ce qui se présente. Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson répondent aux exigences de robustesse pour que vous puissiez opérer en toute tranquillité, avec les performances, la souplesse et l’architecture ouverte dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail, où que vous soyez. De la corrosion aux vibrations, en passant par les opérations marines, le bruit et le fonctionnement sans ventilateur de -40 °C à +70 °C, nos modules d’E/S de faible consommation enfichables sous tension sont adaptés aux applications RTU.
Intrinsically safe I/O
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
PAC8000 sortie numérique à sécurité intrinsèque à 4 canaux, groupe de gaz IIC du pilote de solénoïdeAvertissement