Capteur de réfractomètre industriel pour les fluides corrosifs Flexim PIOX R500-*C-TF

Product Description

La variante TF du capteur R500 est optimisée pour une exploitation dans des environnements hautement corrosifs. Le PTFE renforcé de fibres de carbone bénéficie de la stabilité chimique du PTFE sans faire de compromis en matière de robustesse mécanique. Cela le rend adapté aux produits chimiques les plus abrasifs, tels que l’acide chlorhydrique, sulfurique ou fluorhydrique.
Le R500 est homologué ATEX et FM et disponible avec des têtes de capteur longues et courtes. Cela offre une flexibilité maximale lors de l’intégration dans les processus, en conformité avec la norme DIN ou ANSI. Le capteur peut être monté directement dans une bride en T pour une installation dans les conduites plus grandes et les cuves. Pour les conduites de 3’’ et moins, nous proposons différentes cellules d’écoulement en PFA ou en PVDF à connecter par soudage, boulonnage ou bride standard jusqu’à 3/8".

Plage de mesure
nD : 1.3...1.7, °Brix : 0...100
Incertitude de mesure
nD : 0.0002 (correspond à : 0.1 °Brix, 0.1 w%)
Répétabilité
nD : 0.00002 (correspond à : 0.01 °Brix, 0.01 w%)
Matériaux des pièces en contact avec le fluide
PTFE/carbone 25 %, joints FFKM, saphir
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304 (1.4301), revêtement en poudre époxy
Température de fonctionnement (fluide)
-20...+130 °C
Pression maximale du fluide
PN 10
Indice de protection
IP67
Protection antidéflagrante / homologations
NonEx, ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1
Connexion aux processus
Bride DIN/ANSI, cellule d’écoulement

Caractéristiques

  • Résistance à la corrosion grâce à un matériau de boîtier innovant en PFTE.
  • Haute précision.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.
  • Classifications ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division1.

Documentation et schémas