Flexim-FLUXUS G731 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-HT - Mesure de la vapeur à haute température

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G731 ST-HT mesure la vapeur surchauffée jusqu’à une température de 630 °C (1 166 °F) de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite. Cette solution de mesure de débit est unique car elle se base sur le principe de mesure de débit par corrélation. La méthode de mesure acoustique a une dynamique de mesure exceptionnellement élevée et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Le débitmètre FLUXUS G731 ST-HT permet une mesure de débit bidirectionnel précise avec un rapport de rangeabilité pouvant atteindre 10:1. Ce débitmètre innovant n’est pas en contact direct avec la vapeur et ne dispose pas de pièces mobiles. Il n’est donc pas soumis à l’usure, ce qui permet d’économiser sur les coûts d’entretien essentiels. Son installation peut être effectuée sans interrompre le procédé, ce qui en fait une solution de modification hautement économique.

Type de fluide
Vapeur saturée et vapeur surchauffée
Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±3 à 4 % de la lecture
Répétabilité
±1 à 3 % de la lecture
Canaux d’écoulement
2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : selon l’application
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
Alimentation électrique
90-264VAC
11-32VDC
Diamètre de raccordement
10 à 900 mm (0,39 à 35,4 pouces)
Plage de pression
1 à 220 barg (15 à 3 190 psig)
Plage de température (produit)
+100 à +630 °C (+212 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART® active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Bus de terrain FOUNDATION
M-Bus
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Aucune perte de charge, aucune modification de conduite, pas d’interruption du procédé.
  • Plage de débit dynamique élevé.
  • Modification facile et économique.

Documentation et schémas