Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 - Mesure non intrusive du débit de liquide par ultrasons

Product Description

Le Flexim FLUXUS F721 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique du volume et du débit massique des liquides. Grâce à sa conception matérielle de pointe et à son puissant traitement numérique du signal, il surpasse tous les autres débitmètres à ultrasons non intrusifs en termes de précision, de fiabilité et de polyvalence. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de liquide FLUXUS F721 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles, y compris les environnements les plus exigeants. Le débitmètre s'ajuste automatiquement aux conditions de mesure spécifiques et compense les perturbations du profil d'écoulement, telles que la dispersion du faisceau et le bruit transmis par la structure.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1,0 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 ... 82 pi/s
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx zone 2, FM classe I/div. 2
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24 c.c., 12 c.c.
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
0,24 pouce à 255,9 pouces
Plage de température
-40 °C ... +240 °C / Plage de fonctionnement : -200 °C ... +600 °C
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Entrée binaire
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.
Input
Temperature
4-20mA active/passive
binary
voltage
Communication Protocol
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Caractéristiques

  • Certifié pour le fonctionnement dans les zones dangereuses (Certification ATEX/IECEx Zone 2 et FMc Classe I, Div. 2 )
  • Mesure rapide de la dynamique (sortie des données de mesure toutes les 10 ms), capturent les flux hautement pulsés
  • Mesures fiables de boues ou de liquides avec entrainements gazeux (>10 % du volume total)
  • Haute sécurité opérationnelle sans risque de fuites
  • Fonctionne indépendamment du matériau de conduite, du diamètre, de l’épaisseur de la paroi, de la pression et de la température internes
  • Mesures précises et répétables, même à des débits extrêmement faibles (étendue de mesure élevée)
  • Très économique par rapport aux instruments en contact avec le procédé
  • Chaque système de mesure est pré-étalonné en usine (traçable selon les normes nationales) et livré avec un certificat d’étalonnage
  • Grâce à des transducteurs appariés, une compensation de température intégrée (conformément aux réglementations ANSI/ASME MFC-5.1-2011) et un traitement avancé du signal numérique, le débitmètre assure une stabilité élevée du point zéro et des lectures de mesure sans dérive
  • Le débitmètre est équipé d'un couplage permanent utilisant des coussinets de couplage uniques. Les luminaires de montage sécurisés FlexSpring assurent une pression de contact durable, même sur les tuyaux à fortes vibrations
  • Communication bidirectionnelle ainsi que capacités de configuration et de diagnostic à distance
  • Surveillance complète des procédés, et supervision et contrôle des opérations critiques

Documentation et schémas