Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-YD and YS

Vannes à guidage par cage à trois voies Fisher™ YD et YS

Product Description

Les vannes à guidage par cage à trois voies Fisher YD et YS sont conçues pour un fonctionnement en régulation ou tout-ou-rien. Elles sont disponibles dans des constructions équilibrées et non équilibrées. La vanne YD est destinée aux applications convergentes et divergentes générales. La vanne YS est destinée aux applications convergentes générales. Les vannes YD et YS Fisher conviennent à une vaste gamme d'applications, y compris dans les environnements sujets aux fissures sous contrainte dues au sulfure et au chlorure, notamment dans les industries de production de pétrole et de gaz.

Certifications
CRN, CUTR, émission fugitive, DESP
Service critique
Corrosif, usage général
Caractéristiques de débit
YD : linéaire ; YS : égal pourcentage, linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, fonte
Température de service
Température normale
Classe de pression
CL125, CL150, CL250, CL300, CL600, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100
Type de raccordement au procédé
À bride, embout à souder, RTJ, fileté, emboîtement soudé
Classe d'arrêt
YD : classe II (FCI 70-2), classe IV (FCI 70-2) ; YS : classe IV (FCI 70-2), classe V (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La construction avec clapet de vanne équilibré du modèle YD permet l'utilisation d'actionneurs plus petits et moins coûteux. Une même vanne monobloc peut recevoir les deux conceptions d'éléments internes et utiliser les chapeaux, joints et garnitures Fisher easy-e™, ce qui réduit les coûts de gestion des stocks de pièces de rechange.
  • Conçue spécifiquement pour un contrôle à trois voies, la vanne affiche une grande polyvalence. De par le vaste choix de tailles, de raccordements, de diamètres d'orifice et de matériaux d'éléments internes, ces vannes offrent une grande souplesse de conception et peuvent répondre à tous vos besoins en matière de contrôle.
  • La garniture ENVIRO-SEAL™ est disponible en option. Cette garniture offre d'excellentes performances en termes d'étanchéité, de guidage et de transmission de la force de charge.
  • Les matériaux d'éléments internes renforcés offrent une excellente résistance à l'usure.
  • La construction en cage simplifie l'inspection et le retrait des pièces.
  • Les éléments de garniture, y compris la bride, les goujons et les écrous, ainsi que les kits de garniture sont communs aux vannes de régulation YD, YS et Fisher easy-e.
  • Le dispositif de guidage par cage robuste assure une grande stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.