Régulateurs de vide de la série Y696VR de Fisher™

Product Description

Les régulateurs de vide de la série Y696VR sont utilisés dans des situations où une diminution du vide doit être limitée, par exemple entre un réservoir et une source de vide, pour contrôler le vide dans un réservoir. Une diminution du vide (augmentation de la pression absolue) sur la membrane écarte le disque du siège, ce qui permet à une source de vide plus élevée de ramener le système au point de consigne.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ped

Caractéristiques

  • Contrôle précis des réglages de basse pression
  • Résistance à la corrosion
  • Adaptabilité de l'installation
  • Large sélection des matériaux
  • Haute capacité
  • Caractéristique 6
  • Caractéristique 7
  • Caractéristique 8
Diamètres du corps et types de raccordement
Fonte : NPT 1-1/2 ou 2
Acier ou acier inoxydable : NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF ou PN 16/25/40
Hastelloy C : NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 or 50, NPT ou CL150 RF
Pression de contrôle maximale
Vide absolu
Pression aval maximale
Vide absolu
Plages des pressions de régulation du vide
1" CE à 3 psig / 2 mbar à 0,21 bar dans six plages
Prise d'impulsion
Type Y696VR : Interne
Type Y696VRM : Externe
Limites de température
NBR : -40 à 180 °F / -40 à 82 °C
FKM : 40 à 300 °F / 4 à 149 °C
FFKM : 0 à 300 °F / -18 à 149 °C
EPDM : -20 à 275 °F / -29 à 135 °C
VMQ : -40 à 300 °F / -40 à 149 °C
Poids approximatifs
Fonte : 45 livres / 20 kg
Acier, acier inoxydable, ou Hastelloy C : 57 livres / 26 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.