Casse-vide série Y692VB de Fisher™

Product Description

Les casse-vide série Y692VB sont utilisés dans les applications où l'augmentation du vide doit être limitée. Une augmentation du vide au-delà d'une valeur enregistrée sur la membrane de la série Y692VB ouvrira le détendeur pour permettre à l'atmosphère ou à une pression positive d'entrer dans le système et de rétablir le vide contrôlé à sa pression initiale.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ped

Caractéristiques

  • Contrôle précis des réglages de basse pression
  • Résistance à la corrosion
  • Réglage inviolable
  • Large sélection des matériaux
Diamètres du corps et types de raccordement
Fonte :
 NPS 1-1/2, NPT
 NPS 2 / DN 50, NPT ou CL125 FF
Acier ou acier inox :
 NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF, ou PN 16/25/40
Hastelloy C :
 NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, CL150 RF
Prise d'impulsion
Type Y692VB : Interne
Type Y692VBM : Externe
Pression d'entrée maximale admissible
Orifice 1-3/16" / 30 mm : 13 psig / 0,9 bar
Orifice 3/4" / 19 mm : 30 psig / 2,1 bar
Pression aval maximale (boîtier)
vide 8 psig / 0,55 bar
Plages des pressions de régulation du vide
1" CE à 3 psig / 2 à 207 mbar dans six plages
Limites de température
NBR : -40°à 180°F / -40 ° à 82 °C
FKM : 40° à 300 °F / 4° to 149 °C
FFKM : 0° à 300 °F / -18° à 149 °C
EPDM : -20° à 275 °F / -29° à 135 °C
VMQ : -40° à 400 °F / -40° à 204 °C
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas