Fisher-P-V200

Vanne de régulation Fisher™ Vee-Ball™ V200

Product Description

La vanne de régulation Fisher Vee-Ball V200 est le choix en termes de performance et de rentabilité dans une large gamme d'applications. Les pièces usinées avec précision et les conceptions d'étanchéité à pression équilibrée permettent un fonctionnement précis et sans à-coups de la vanne.

Certifications
Compatible SIL, ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, Émission fugitive, NACE
Service critique
Atténuation du bruit, cavitation, service sale, érosif, faible débit, usage général
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, Duplex, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe d'étanchéité
Classe III (FCI 70-2), classe IV (FCI 70-2), classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Disponible avec un style de corps sans bride ou à bride pour une installation flexible.
  • La construction de joint d'étanchéité de l'opercule HD robuste offre une durée de service longue dans les applications exigeantes.
  • Le contour précis de la Vee-Ball offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
  • Les matériaux sont compatibles avec des applications nécessitant l'utilisation de liquides et de gaz corrosifs. Ces constructions sont conformes aux normes NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 et MR0175/ISO 15156.
  • L'inspection et le remplacement du joint d'étanchéité de l'opercule s'effectuent au niveau de l'entrée du corps de vanne sans déposer l'actionneur ni démonter la vanne.
  • Le corps de vanne d'un seul tenant optimise l'intégrité de la structure de l'enveloppe de pression en éliminant les fuites pouvant être dues aux conceptions de vanne boulonnées à joints en deux pièces.
  • Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™, disponibles en option, sont conçus avec des surfaces d'arbre très douces. Ces systèmes à faible émission fugitive assurent l'étanchéité.

Documentation et schémas