Vanne de régulation à bride Fisher™ Vee-Ball™ V150S

Product Description

La vanne de régulation Fisher Vee-Ball™ V150S offre une construction robuste, des matériaux d'éléments internes très résistants à l'usure et une voie d'écoulement sans restriction, ce qui la rend idéale pour la régulation des boues. Sa conception permet de réduire efficacement les dommages dus à l'érosion sur les canalisations attenantes, offrant ainsi une sécurité opérationnelle et une durée de service bien supérieures.

Certifications
ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, émission fugitive, NACE
Service critique
Service sale, érosif, usage général
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe d'étanchéité
Classe I (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le corps de vanne, l'arbre et les paliers sont totalement protégés grâce à des matériaux d'éléments internes très résistants à l'usure.
  • L'écoulement étranglé traverse une bague de forme spéciale afin de réduire la turbulence et l'impact sur la paroi du tuyau.
  • En mode de débit inverse, la haute vitesse est maintenue en aval de la section contractée dans l'alésage de la bague au niveau de la sortie de la vanne. Par rapport aux autres styles de vannes, le débit de sortie est essentiellement parallèle à la paroi de la bague.
  • Un bridage total sur le corps de vanne permet un alignement centré simple avec les brides de tuyau, une exigence fondamentale pour éviter une érosion des surfaces de bride.
  • Le contour précis de l'obturateur échancré en V offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
  • Le corps de vanne, brides incluses, est fabriqué à partir d'une pièce coulée d'un seul tenant. Aucune soudure n'est nécessaire.