Fisher-P-MR98

Déverseurs et déverseurs de pression différentielle Fisher™ série MR98

Product Description

La série MR98 est utilisée dans des applications de déverseur ou de décharge et est adaptée aux services liquide, gaz et vapeur. Les types MR98L, MR98H et MR98HH sont à action directe et à ressort. Les types MR98LD, MR98HD et MR98HHD font appel à une pression de charge supplémentaire pour une utilisation comme déverseur ou déverseur de pression différentielle ou pour un réglage à distance du point de consigne.

Schémas et modèles CAO : Cliquez iciHere

ped
atex-certification

Caractéristiques

  • Polyvalence
  • Capacité de pression différentielle
  • Offres de services spéciaux
  • Rangeabilité élevée
  • Joint en graphite
  • Pressions de consigne jusqu'à 27,6 bar
  • Fermeture étanche grâce aux sièges en élastomère
  • Entretien aisé
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Constructions déverseur disponibles
MR98L : plage de consigne de pression de 0,14 à 2,6 bar
MR98H : plage de consigne de pression de 1 à 13,8 bar
MR98HH : plage de consigne de pression de 10,3 à 25,9 bar
Constructions pression différentielle disponibles
MR98LD : plage de consigne de pression de 0,14 à 2,6 bar ; différentiel max. de 10,3 bar
MR98HD : plage de consigne de pression de 1 à 13,8 bar ; différentiel max. de 20,7 bar
Constructions haute pression différentielle disponibles
MR98HDP : plage de consigne de pression de 1 à 13,8 bar ; différentiel max. de 41,4 bar
MR98HHD : plage de consigne de pression de 10,3 à 25,9 bar ; différentiel max. de 27,6 bar
Matériaux du corps et de la boîte à ressort
Fonte grise
Acier WCC
Acier LCC
Acier inoxydable
Alliages spéciaux : Monel®, Hastelloy® C, Aluminium-Bronze
Contacter un bureau de vente pour les alliages spéciaux
Dimension du corps et types de raccordement
1/4 pouce
1/2 pouce / DN 15
3/4 et 1 pouce / DN 20 et 25
1-1/2 et 2 pouces / DN 40 et 50 (non disponibles pour les types MR95L et MR95LD)
Types de raccordements
NPT, SWE et à brides et intégré CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF et PN 16/25/40 RF ; tous avec un entre brides de 14 pouces (entre brides des brides EN de 356 mm)
Pression amont maximale
41,4 bar
Pression aval maximale
27,6 bar
Prise d'impulsion
Interne ou externe
Poids approximatifs de la série MR98H
Corps NPT 1/4 : 2,3 kg
1/2 po / Corps DN 15 : 4,5 kg
3/4 et 1 po / Corps DN 20 et 25 : 10 kg
Corps 1-1/2 et 2 po / DN 40 et 50 : 25 kg
Poids approximatifs de la série MR98L
Corps NPT 1/4 : 3,2 kg
1/2 po / Corps DN 15 : 6,8 kg
3/4 et 1 po / Corps DN 20 et 25 : 16 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas