Régulateur de pression Fisher™ série MR95

Product Description

Les régulateurs de la série MR95 sont compacts, de grande capacité et à action directe. Les applications typiques comprennent la vapeur surchauffée, l'injection de vapeur, le traçage à la vapeur, la purge à l'azote, l'eau d'alimentation de chaudière, les produits chimiques de procédé, l'eau de refroidissement, les bancs d'essai, les bacs de lavage, les stérilisateurs/autoclaves, les conduites de carburant, les alimentations pneumatiques, et bien d'autres.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Animation de prise d'impulsion externe : Cliquez ici
Animation de prise d'impulsion interne : Cliquez ici

ped
atex-certification

Caractéristiques

  • Polyvalence
  • Capacité de pression différentielle
  • Offres de services spéciaux
  • Rangeabilité élevée
  • Joint en graphite
  • Pressions de consigne jusqu'à 27,6 bar
  • Fermeture étanche grâce aux sièges en élastomère
  • Facilité de maintenance
  • Options de construction adaptées aux températures arctiques et cryogéniques
  • Élastomères en contact avec le procédé sans EPDM FDA, USP classe VI et ADI
Configurations basse pression disponibles
MR95L : pression aval de 2 à 30 psig / 0,14 à 2.,1 bar
Configurations haute pression disponibles
MR95H : sortie de 5 à 150 psig / 0,35 à 10,3
MR95HP : sortie de 15 à 400 psig / 1,0 à 27,6 bar
MR95HT : sortie de 15 à 300 psig / 1,0 à 20,7 bar et jusqu'à 650 °F / 343 °C
Configurations pression différentielle disponibles
MR95LD : différentiel de 2 à 30 psi / 0,14 à 2,1 bar
MR95HD : 5 à 150 psi / 0,35 à 10,3 bar
MR95HDP : 5 à 150 psi / 0,35 à 10,3 bar avec entrée max. de 600 psig / 41,4 bar
Matériaux du corps et de la boîte à ressort
Fonte grise
Acier WCC
Acier LCC
Acier inoxydable
Alliages spéciaux : Monel®, Hastelloy® C, Aluminium-Bronze
Contacter un bureau de vente pour les alliages spéciaux
Diamètre du corps
DN 15 / 1/4"
1/2"
DN 20 et 25 / 3/4" et 1"
DN 40 et 50 / 1-1/2" et 2" (non disponibles pour les types MR95L et MR95LD)
Types de raccordements
NPT, SWE et à brides et intégré CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF et PN 16/25/40 RF ; tous avec un entre-brides de 14 pouces (entre brides des brides EN de 356 mm)
Pression amont maximale
69 bar
Pression aval maximale
31 bar
Prise d’impulsion
Interne ou Externe
Poids approximatifs de la série MR95H
Corps NPT 1/4 : 5 lb / 2,3 kg
Corps 1/2" / DN 15 : 10 lb / 4,5 kg
Corps 3/4 et1" / DN 20 et 25 : 22 lb / 10 kg
Corps 1-1/2 et 2" / DN 40 et 50 : 55 lb / 25 kg
Poids approximatifs de la série MR95L
Corps NPT 1/4 : 7 lb / 3,2 kg
Corps 1/2" / DN 15 : 15 lb / 6,8 kg
3/4 et 1" / Corps DN 20 et 25 : 35 lb / 16 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas