Détendeurs Fisher™ série LS200

Product Description

Le détendeur autonome Fisher LS200 est idéal pour les stations urbaines ou les applications industrielles à haute capacité telles que les séchoirs, les fours, les chaudières ou les brûleurs. Le LS200 est doté d’un orifice équilibré de grande capacité avec fermeture rapide intégrée en option. Le principal objectif de développement de ce produit était la facilité d’entretien.

Caractéristiques

  • Entretien facile - Changement de disque en 30 minutes par une seule personne
  • Conception à ouverture par manque d’air pour les applications de surveillance des stations urbaines
  • Indicateur de course (surveillance de la course en cours de développement)
  • Sortie élargie pour tuyauterie courte
  • Emplacement de la fermeture rapide convertible sur place (la fermeture rapide peut être installée d’un côté ou de l’autre du corps).
  • Fermeture étanche aux bulles
  • Prêt pour un mélange d’hydrogène à 25 %, contactez les partenaires commerciaux d’Emerson pour 100 % de H2
  • Fonte GS, fer gris, corps en acier
  • Fermeture automatique intégrée en option avec surveillance à distance
Diamètres du corps
Fer gris : 2x2 DN50x50 avec NPT ou 125FF, 2 x 4 DN50x100 avec 125FF
Fonte GS : 2x2 DN 50x50 avec NPT ou PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 avec PN16 ou 150RF
Acier : 2x2 DN 50x50 avec NPT ou PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 avec PN16 ou 150RF
Pression amont de service
Type LS220 : 8,6 bar pour des points de consigne inférieurs à 0,69 bar,
19,6 pour un point de consigne supérieur à 0,69 bar
Type LS250 : 19,6 bar
Pression amont d’urgence maximale
19,6 bar
Pression de sortie de secours maximale (actionneur)
Pression moyenne : 3,44 bar
Haute pression : 10,34 bar
Plages de fonctionnement des ressorts LS220, LS224 (350 mm)
Vert clair (0,3 à 0,35 bar)
Rose (0,3 à 0,73 bar)
Bleu foncé (0,33 à 1,08 bar)
Orange (0,57 à 1,5 bar)
Plages de fonctionnement des ressorts LS250, LS254 (255 mm)
Rose (1,38 à 2,09 bar)
Bleu foncé (1,38 à 3,09 bar)
Orange (1,72 à 4,14 bar)
Limites de température
-20 à 150 °F/ -29 à 66 °C (sans DESP)
-4 à 140 °F / -20 à 60 °C
-40 à 150 °F / -40 à 66 °C (testé jusqu’à -40 °F)
Certifications
DVGW, V9, CRN, mélange 25 % de H2 approuvé, EN334, EN14382
Prise d’impulsion
Externe
Hydrogène (H2)
La gamme LS200 a été validée pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances d’étanchéité et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».

Documentation et schémas