Fisher-P-A31A

Vanne papillon cryogénique haute performance Fisher™ A31A

Product Description

La vanne papillon cryogénique haute performance Fisher A31A est conçue pour les applications cryogéniques impliquant des températures extrêmes. Elle bénéficie d'une extension de corps de vanne qui isole la garniture et l'actionneur des températures extrêmes. La vanne comprend également un joint NOVEX métallique assurant une fermeture étanche. Elle affiche de faibles couples de fonctionnement et offre la durabilité nécessaire aux applications cryogéniques.

Caractéristiques

  • Conçue comme une garniture de vanne/d'actionneur avec un axe de vanne en double D pour un montage simple et direct sur un actionneur à pignon et crémaillère, éliminant la nécessité de recourir à des systèmes de couplage externes.
  • La rotation concentrique assure le maintien du disque de vanne en position fermée, même en cas de suppressions de ligne ou de panne de l'actionneur.
  • Le couple nécessaire pour ouvrir et fermer la vanne est le même quelle que soit la direction dans laquelle la pression différentielle est appliquée.
  • Toutes les pièces sont interchangeables, y compris les arbres et les disques, ce qui simplifie l'entretien et réduit les coûts de maintenance.
  • Les vis du dispositif de maintien du joint sont placées de manière à préserver la fonction d'étanchéité des joints de bride de conduite plats et spiralés.
  • Le corps de vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer la vanne dans la conduite de façon rapide et précise.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, émission fugitive
Service critique
Usage général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Cryogénique, température standard, haute température
Source d’alimentation
Électrique, hydraulique, pneumatique, levier, engrenage, électro-hydraulique
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, à bride simple, à double bride, à plot, entre brides
Siège / type de joint
Métallique, souple
Classe d'arrêt
Classe VI (FCI 70-2)
Normes
B16.34
Tige
À faible émission fugitive, garniture réglable
Dimensionnement de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas