Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-6012

Diffuseurs à évents Fisher™

Product Description

Les diffuseurs à évents Fisher 6012 offrent une régulation des vibrations et du bruit dans les applications de ventilation. Un diffuseur à évents ramène la pression sur la vanne de régulation pendant le processus de ventilation vers l'atmosphère et partage la perte de charge totale avec la vanne d'évent. Cette opération réduit le bruit de la vanne d'évent et de l'évent atmosphérique. Les diffuseurs à évents Fisher 6013 sont équipés d'une enveloppe extérieure conçue pour l'utilisation dans les applications de ventilation au sein des centrales électriques.

Service critique
Réduction du bruit
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Type de raccordement au procédé
Face surélevée, à bride, RTJ, soudure bout à bout
Dimensions de la vanne
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 26
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le concept de diffuseur se décline en plusieurs versions uniques, offrant des solutions pour une variété d'applications. Le diffuseur ne doit pas nécessairement être adjacent à la vanne de régulation.
  • Une association diffuseur-vanne adéquate permet d'obtenir une réduction du bruit allant jusqu'à 40 dBA.
  • L'association d'un diffuseur et d'une vanne permet de réguler la pression/le débit comme le fait une vanne de régulation classique. Tout aussi important, cette solution régule la génération de bruit et de vibrations potentiellement néfastes.
  • Tous les diffuseurs Fisher, en ligne et à évents, sont des appareils statiques et robustes ne nécessitant aucune maintenance après installation. De par cet ensemble de caractéristiques, ces diffuseurs favorisent la régulation du bruit moyennant un investissement réduit.