Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-119

Modèles Fisher™ 119, 119EZ & 119EZS

Product Description

Le modèle de vanne de commutation 119 sert à contrôler l'étranglement de gaz non-corrosifs ou peu corrosifs. La vanne est conçue pour satisfaire aux exigences de traitements de gaz à basse pression dans des industries diverses et nombreuses. Les modèles 119EZ and 119EZS sont utilisés comme vannes de carburant à gaz pour les brûleurs à tirage naturel de gaz et de pétrole. Ces modèles disposent d'un contrôleur de vitesse intégré pour ajuster la vitesse d'ouverture, afin d'assurer le bon démarrage du brûleur principal.

Caractéristiques

  • Détection rapide et simple de fuites
  • Réglage simple du ressort
  • Faible taux de fuite
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
Nitrile (NBR) : -29 à 82 °C | Fluorocarbone (FKM) : -7 à 121 °C
Dimensions du corps
NPS 0,75 / 1 / 1,25
Extrémité de raccordement
NPT
Pression amont maximale
10,3 bar
Pression aval maximale
10,3 bar
Plages du ressort
0,021 à 4,1 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas