Fasani-P-P000207

Clapets antiretour à chapeau boulonné Falsani

Product Description

Les clapets antiretour à chapeau boulonné sont fabriqués de façon à garantir des performances optimales dans le plus grand nombre d’applications liées au pétrole et au gaz

Caractéristiques

  • Les clapets antiretour à battant peuvent s’adapter sur les conduites horizontales et verticales (débit ascendant).
  • Les clapets antiretour à levée sont conçus pour être installés sur une tuyauterie horizontale ou, à l’aide d’un ressort, sur une tuyauterie verticale. Ils peuvent également fournir un service de fermeture rapide.
  • Les clapets antiretour à disque pivotant sont conçus pour empêcher le claquement du disque et assurer en même temps un service de fermeture rapide.
  • Les normes de fabrication des clapets antiretour sont ASME B16.34 et BS 1868.
  • Robuste corps de vanne dans une large gamme de matériaux (conformité NACE incluse).
  • Les bagues de siège filetées facilitent la maintenance et/ou le remplacement. Sur demande, ils peuvent également être livrés à soudure par points ou étanche. Au-dessus de NPS 24, les sièges sont à soudure étanche de série.
  • Les raccordements sont proposés à brides, à souder bout à bout ou spéciaux, tels que le type à collier, pour répondre à toute demande du client.
Certifications
ASME B31.1, Indian Boiler Registration, NACE
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, à brides
Domaines d’application
Valorisation énergétique des déchets, turbine à vapeur, collecteurs à vapeur, pompes, vannes et manifolds, générateur de vapeur à récupération de chaleur, haute température, chaudières, chaudière à biomasse, chaudière électrique, installation de production d'énergie, chaudière
Conception du corps
Entrée par le haut, modèle long
Matériau
Acier inoxydable, métal, duplex, acier carbone, alliage, acier inoxydable, acier
Température de service
Température standard (-40 à 121 °C), température standard, haute température, supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
300RF, 600RF, 900RF, CL150RF, CL300RF, CL600RF, à brides, extrémité soudée, 2500RF, 150RF, 1500RF
Type de siège/joint
Métal sur métal, à battant
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
5", NPS 2/DN 50, 6" (DN150) et plus, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 2-1/2/DN 65
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie

Documentation et schémas