Clapet antiretour haute pression Fasani Style B

Product Description

Un grand choix de clapets antiretour spécifiquement conçus pour les applications haute pression et haute température

ped

Caractéristiques

  • Une gamme de clapets antiretour à chapeau autoclave peu encombrants conçus conformément à la norme ASME B16.34 avec une épaisseur de paroi conforme à la norme API 600.
  • Toute la gamme est proposée dans tous les matériaux indiqués dans les spécifications ASTM (conformité NACE incluse) et conçue pour toujours garantir le maximum de sécurité et d’efficacité du débit.
  • Dimensions face à face selon ASME B16.10
  • Disponible en clapets à battant, à disque pivotant et à piston (modèles Y et T)
  • Les clapets antiretour à battant peuvent s’adapter sur les conduites horizontales et verticales (débit ascendant).
  • Les clapets antiretour à disque pivotant sont conçus pour empêcher le claquement du disque et assurer en même temps un service de fermeture rapide.
  • Les clapets antiretour à levée (modèles Y et T) sont conçus pour être installés sur une tuyauterie horizontale.
  • Le siège est soudé.
  • Options disponibles : contrepoids monté latéralement, amortisseur hydraulique monté latéralement et dispositif anti-rotation du disque.
Certifications
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout
Domaines d’application
Turbine à vapeur, pompes, vannes et manifolds, collecteurs à vapeur, installation de production d'énergie, chaudière, chaudières, conventionnel, service général, haute température, générateur de vapeur à récupération de chaleur, chaudière à biomasse et chaudière électrique
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier inoxydable, duplex, acier carbone, alliage, métal, acier inoxydable
Température de service
Supérieur à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE (extrémités à souder bout à bout), CL150RF
Type de siège/joint
Métal sur métal, à battant
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Produits
Eau chaude, liquide, liquides, oxygène, vapeur, eau