Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Zedi Roughneck

SaaS SCADA DeltaV™ Asset Protect​

Product Description

Optimisez la disponibilité et réduisez vos coûts d’exploitation en optimisant le contrôle de vos équipements de terrain grâce au logiciel SaaS SCADA DeltaV Asset Protect​, un logiciel de gestion des équipements fixes basé sur le​ cloud. Cette solution logicielle avancée en matière d’hygiène, sécurité et environnement (HSE) permet aux opérateurs de surveiller et de maintenir tous les équipements fixes dans un système unique. Grâce à une meilleure visibilité, les opérateurs peuvent mettre en œuvre des pratiques de maintenance préventive pour éviter les temps d’arrêt et les dépenses inutiles, tout en réduisant le temps d’intervention du personnel sur le terrain et en améliorant la conformité aux exigences en matière de HSE. Ce logiciel comprend plusieurs modules uniques qui peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison afin d’améliorer l’efficacité des opérations.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Suivez facilement la surface, le fond du trou ou les conventions d’affectation de noms personnalisées pour chaque emplacement.
  • Tous les équipements peuvent être liés à un emplacement et à un calendrier de maintenance préventive.
  • Ajoutez, modifiez, suivez et signalez des équipements grâce aux informations d’état et de condition, et assurez-vous qu’ils sont utilisés efficacement.
  • Joignez des documents, des photos et une liste de contrôle à chaque équipement.
  • Déplacez et transférez l’équipement d’un emplacement à un autre avec toutes les données historisées.
  • Crée facilement des calendriers de maintenance pour les équipements, les emplacements, les pipelines, la santé et la sécurité ou l’environnement avec des avis d’état.