Syncade Logistics

Product Description

SyncadeLogistics est un logiciel de gestion des terminaux permettant de gérer et d'adapter en toute efficacité les opérations logistiques des terminaux. Mieux réguler la circulation dans les terminaux en gérant les opérations et le flux de travail liés au chargement des camions, des wagons et des barges.

Caractéristiques

  • Les outils de gestion des stocks permettent aux opérateurs de garantir la sécurité de l'exploitation en contrôlant avec précision les volumes de transaction et en évitant les émissions
  • Les émissions de vapeurs sont évitées grâce aux limites de capacité configurables concernant le chargement des produits GNL et GPL, garantissant ainsi la sécurité et le respect des normes environnementales
  • Les opérateurs des terminaux peuvent gérer automatiquement les rapports de mélange de sorte qu'il n'est plus nécessaire de construire des bacs de stockage distincts pour chacun des mélanges
  • Gérer plusieurs propriétaires de stock dans un bac
  • Les transactions sont facilement comptabilisées et recoupées avec les inventaires comptables afin de s'assurer de la précision des stocks
  • Ne pas laisser les conducteurs à leurs conjectures et améliorer l'efficacité des trajets grâce aux algorithmes intégrés qui optimisent les scénarios de déplacement et assignent automatiquement les camions aux files d'attente des portiques en fonction des spécifications des commandes des clients
  • Améliorer la productivité et la réactivité face aux changements de programme
  • Mieux réguler la circulation dans les terminaux et éviter de devoir réserver des bacs de stockage à des mélanges particuliers