Emerson-P-Surge Relief Solutions

Systèmes de protection contre les surpressions

Product Description

Faciles à intégrer, ces systèmes complets assurent une mesure du débit et une protection intégrale contre les surpressions. Ils combinent des technologies éprouvées et un grand savoir-faire applicatif pour garantir l'intégrité des conduites et une protection des personnes et de l'environnement.

Dimensions de la vanne
Jusqu'à 16" (400 mm)
Plage de pression de service
Jusqu'à 600 ANSI
Température du procédé
-50 °C à +66 °C
Procédé
Pétrole brut, GPL, produits raffinés, produits pétrochimiques, produits chimiques
Applications
Comptage transactionnel, comptage non transactionnel, production, conduites pour produits liquides, FPSO/FSO, raffinage, terminaux, parcs de bacs de stockage
Équipement/matériel inclus
Vannes, tamis, tubes/raccords, acier de structure, instruments, systèmes de contrôle d'azote, câblage, débitmètres (en option)
Services inclus
Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie

Caractéristiques

  • Réduire la taille et le poids globaux des systèmes grâce aux vannes de décharge de haute capacité.
  • Éviter les dommages et les arrêts grâce à des vannes de régulation fiables et éprouvées sur le terrain qui offrent la possibilité de réagir immédiatement à la surpression dans les conduites.
  • Mesurer le débit de façon précise et stable grâce à des débitmètres intelligents qui proposent des diagnostics en temps réel.
  • Se conformer aux règlements et normes à l'échelle locale/mondiale, y compris aux exigences du titre 49, partie 195 du CFR sur l'équipement de protection.
  • Contrôler pleinement votre système contre les surpressions grâce à une gestion de données intégrée au sein de réseaux de contrôle centralisés.
  • Réduire la complexité liée à la gestion de plusieurs prestataires et aux responsabilités mal définies grâce à un seul interlocuteur.
  • Éliminer les incertitudes grâce à l'expertise technique de pointe dont vous pouvez bénéficier.