Emerson-P-IC866-0008-2A3-20

Lecteur de fréquence variable – 4,3 A, 1 CV, 240 V, triphasé, IP20, sans carte

Product Description

Les VFD PACMotion sont des lecteurs de fréquence CA variable intégrés, robustes et modulaires conçus pour un vaste éventail de secteurs, dont les eaux et eaux usées, le métro, l'automobile, l'industrie minière, l'alimentation et les boissons, l'emballage, le pétrole et le gaz, la fabrication en discontinu et la conception de machines modulaires.

Numéro de référence
IC866-0008-2A3-20
Type de raccordement
240 Vca, triphasé
Conception du boîtier
IP20
Puissance du moteur
1 CV (0,75 kW)
Suppression des interférences sur l'entrée
Classe C2
ACTUEL
4,3 A

Caractéristiques

  • Passez à la version prenant en charge la redondance du système PROFINET avec l'achat d'une carte de communication
  • Le boîtier robuste permet de monter les lecteurs sans armoire de contrôle
  • Le support intégré Safe Torque Off (STO) permet d'économiser du temps de développement et de mise en service en permettant la sécurité intégrée et des applications standard.
  • S'intègre facilement et sans problème avec les applications PACSystems RX3i
  • Clavier intégré
  • La conception modulaire permet de connecter et de contrôler les unités individuelles avec un seul clavier.

Documentation et schémas