Emerson-P-IC755CBS06RDA

Écran 6 pouces QuickPanel+ avec vue et contrôle (lunette vierge)

Product Description

Simplifiez le développement et la maintenance avec un appareil puissant pour l'interface opérateur (IO) et le contrôle. L'écran multi-fonctionnel QuickPanel+ offre des données et des informations exploitables de manière plus intelligente, plus rapide et plus facile que jamais.

Numéro de référence
IC755CBS06RDA
Processeur
Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAM
SDRAM DDR3 512 MB
Système d'exploitation
Microsoft Windows intégré Compact 7
Type écran tactile
Écran tactile unique résistif analogique

Caractéristiques

  • Connectivité plug-and-play
  • Conçu pour une installation et une configuration faciles par les ingénieurs d'automatisation
  • Vue entièrement intégrée, contrôle et historisation des données
  • Multi-contact pour une réactivité optimale
  • Images vives pour une visualisation de processus plus complète
  • Navigateur web entièrement fonctionnel avec capacité multimédia
  • Alertes e-mails et messages basées sur des paramètres définis par l'utilisateur
  • Rapports et graphiques sur mesure et compatibles sur Internet
  • Diagnostics et sécurité à distance
  • Compatibilité avec composants tiers

Documentation et schémas