Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.
RX3i CPE330, RX3i CPE302/CPE305/CPE310 with firmware version 8.15 or later, RX3i CPU315/CPU320/CRU320 with firmware version 8.15 or later, RX3i CPE302 (any firmware version)
PNC001 Compatibility
Firmware version 2.05 or later
Embedded PROFINET Compatibility
RX3i CPE400 embedded PROFINET, RX3i CPE330 embedded PROFINET with firmware version 8.90 or later
PAC Machine Edition Compatibility
PME 8.0 or later
Power Requirements
External 24Vdc
Operating Temperature Range
0 to 60C
Number of Port Connectors
2x RJ-45
Local Area Network (LAN)
IEEE 802.2 Logical Link Control Class I, IEEE 802.3 CSMA/CD Medium Access Control 10/100 Mbps
Status Data
64 (two banks of 32 bits)
Genius Bus Support
Supports One Genius Bus and up to 29 additional devices supported per Genius Bus
Redundancy Support
Genius Hot Standby and Duplex Redundancy Supported