Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EP-5261

Communications série RSTi-EP 1 canal, 232, 422, 485

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-5261
Module spécialisé
1 canal ; port série RS232, RS422, RS485
Protocole et BAUD
ASCII ; 300 - 115200 BAUD
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA 20,4 - 28,8 Vcc ; 36 mA + charge 24 Vcc
Redondance du système
PNSR
Redondance du système
PNSR

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de températures de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation Plug-and-play

Documentation et schémas