Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-EP-225F

RSTi-EP, sortie numérique, 16 points, logique positive, 24 Vcc, 0,5 A, RSTi-EP 1 fil

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-225F
Nombre d'entrées, type et vitesse
16 points, logique positive, 1 kHz, commutation de charge résistive
Puissance de sortie
0,5 A 24 Vcc ; 8 A par module
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA ; 25 mA + charges, 20,4-28,8 Vcc
Redondance du système
PNSR
Redondance du système
PNSR

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de température de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation plug-and-play

Documentation et schémas