Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Alimentation possible par air, par azote ou par gaz naturel à des pressions comprises entre 400 et 1 480 psi
Plusieurs tailles de cadre de l'actionneur EIM, 1000, 2000, 3000 et 4000, établissent la base du 2000HP
La plupart des composants mécaniques du 2000HP sont interchangeables avec l'actionneur électrique EIM standard, ce qui facilite les achats de pièces détachées
Les carters d'engrenages de l'actionneur EIM sont remplis en usine au moyen d'un lubrifiant de haute qualité soigneusement sélectionné pour garantir des performances appropriées dans des conditions de fonctionnement spécifiques
Alimentation au gaz haute pression pour une réponse rapide des vannes quart de tour à guilotine et à grand alésage
Convient parfaitement à toutes les applications industrielles ou de conduites où il est important de disposer d'une conception compacte, d'une commande de secours manuelle simple, de limites de course et d'une protection contre le couple
Adaptable aux applications quart de tour ou multitour
Alimentation de commande régulée à 6,9 bar (100 psi) et pression d'alimentation du moteur et du bloc pilote à 102 bar (1 480 psi) maximum
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.