DeltaV-P-VFxxxxFLAME

SmartProcess™ Flame

Product Description

SmartProcess Flame est un système de gestion des brûleurs (BMS) qui présente des fonctionnalités permettant d’assurer une combustion sécurisée des chaudières, des fours et des appareils de chauffage à combustibles multiples (brûleurs multiples, combustibles multiples). Emerson met en œuvre ces systèmes en conformité avec la norme NFPA 85 et d’autres codes, et intègre de manière étroite le BMS avec les contrôles de combustion. Cette opération améliore l’interface opérateur et fournit une indication claire de ce qui empêche l’allumage et de ce qui a amorcé un déclenchement.

Compatibilité système
SmartProcess Flame est disponible sur les systèmes DeltaV version 10.3 ou supérieure.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Élimination des déclenchements intempestifs d’équipement
  • L’allumage des brûleurs est simplifié et plus rapide
  • Mise en œuvre du système qui répond à tous les codes applicables
  • Les causes des déclenchements de procédé sont identifiées plus rapidement et les temps d’arrêt sont réduits
  • Solution à même de gérer les chaudières mixtes telles que celles à biomasse/gaz ou charbon/fuel.