Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-SS4303T03

Module de caractérisation DeltaV™ de sonde à résistance LS

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) de sonde à résistance LS (résolveur logique) pour une entrée de sonde à résistance.

Types de sondes
Entrée de sonde à résistance - Consultez la fiche technique complète
Configuration de la sonde
2 fils, 3 fils ou 4 fils
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Précision
Consulter la fiche technique complète
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Selon le type de sonde
Étalonnage
Non requis
Courant d’excitation de la sonde
0,5 mA en configuration à deux et quatre fils, 0,25 mA avec trois fils
Isolation
Chaque sonde est isolée galvaniquement et est soumise en usine à un test sous 1 000 Vcc
Détection de sonde ouverte
Oui
Alimentation requise par le module CHARM
18 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,30 W
Réjection en mode commun à CC/50/60 Hz
90 dB

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance