Services de gestion du cycle de vie DeltaV - Maintenance de la sécurité fonctionnelle SIS et réalisation de tests périodiques

Product Description

Utilisez le service d’Emerson pour la maintenance de la sécurité fonctionnelle SIS et la réalisation de tests périodiques afin d’assurer à tout moment l’intégrité et la fonctionnalité de la sécurité, conformément à la norme CEI 61511 sur le cycle de vie de sécurité. Avec ce service, vous travaillerez avec des consultants formés à l’application de la norme CEI 61511, et plus particulièrement à la maintenance du SIS.

Informations sur les services

Il est plus facile de se conformer aux exigences réglementaires de la norme CEI 61511 sur le cycle de vie de la sécurité en travaillant avec un partenaire formé aux meilleures technologies et services disponibles. Les services de maintenance de la sécurité fonctionnelle SIS et réalisation de tests périodiques d’Emerson permettent de vérifier les performances du SIS, d’identifier les défaillances, de garantir la conformité et de gérer les risques.

Les consultants en SIS d’Emerson travaillent avec le personnel désigné de votre usine pour recueillir des données opérationnelles et de maintenance, puis pour planifier et exécuter les procédures de tests périodiques de SIS. Au cours d’un test périodique typique de SIS, les spécialistes testent chaque fonction instrumentée de sécurité (SIF), notamment les capteurs, les solveurs logiques et les éléments finaux. Ils portent ensuite les déficiences documentées à votre attention.

Maintenez l’intégrité du SIS à sa fonctionnalité prévue : Les variables opérationnelles et de performance du système sont surveillées dans le temps et des tests périodiques révèlent les défauts non détectés dans une fonction instrumentée de sécurité.

Respectez les exigences réglementaires : Les autorités locales attendent des opérateurs qu’ils fournissent la preuve de tests et d’inspections adéquats. Le service de maintenance de la sécurité fonctionnelle SIS et réalisation de tests périodiques d’Emerson gérera les tests pour assurer la conformité avec la norme CEI 61511 sur le cycle de vie de sécurité.

Gestion du risque : la défaillance coûte cher. Le SIS est un système critique. Le service de maintenance de la sécurité fonctionnelle SIS et réalisation de tests périodiques d’Emerson aide à assurer la sécurité fonctionnelle et à révéler les défaillances non détectées dans le SIS avant un arrêt de l’usine.