Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4502

Bloc de raccordement DeltaV™ à injection de courant à fusible

Product Description

Le bloc de raccordement avec injection de courant à fusible est conçu pour fonctionner avec tous les modules CHARM à isolement à sortie tout-ou-rien, en créant un circuit alimenté par le système, capable de fournir jusqu'à 1 A (c.c.) pour l'alimentation des canaux à sortie tout ou rien.

Nombre de connexions
2 bornes de cage à visser 0,32-2,5 mm2 / 22-14 AWG
Longueur de fil dénudé
7 - 9 mm
Intensité maximale
1 A max. à 250 V CA max.
Fusible remplaçable sur terrain
0,083333333
Couleur
Noir

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Comprend un fusible de 2 A remplaçable sur terrain
  • Vous pouvez combiner des circuits isolés et alimentés par le système sur la même plaque de base
  • Tous les modules répondent aux spécifications anticorrosion G3 (environnement difficile) de la norme ISA 71.04-1985