Grâce à l’actionneur à double effet Damcos KC, vous obtiendrez un contrôle supérieur des vannes droites pour applications maritimes. Conçu pour les positions intermédiaires et le fonctionnement en toute sécurité, cet actionneur convertit la pression hydraulique en mouvement linéaire avec une poussée délivrée proportionnelle à la pression appliquée. L’actionneur KC ne dispose pas de pièces mobiles externes et comprend un dispositif intégré pour maintenir la pression lors des changements de température. Il est conçu avec un clapet d’interconnexion intégrée et un indicateur visuel direct de position pour la vérification sur site.